技术数据
承载量
125 - 150 kg
支架
旋转脚轮,带中控、全锁定或方向锁定的旋转脚轮, 带中控-、全锁定的旋转脚轮,带轮刹或轮刹与方向刹相结合的旋转脚轮,带中央方向锁定和轮刹的旋转脚轮,带中央轮刹和轮刹的旋转脚轮
配件
实心阀杆,带执行杆的螺纹阀杆,用于中央方向锁定和全锁定,带凸轮或执行杆的阀杆,用于中央方向锁和全锁定,旋转板,带执行杆的旋转板,用于中央方向锁定、全锁定和自由移动,带六角插口的环形阀杆
轮径
125 - 150 mm
Forma 脚轮的最重要特征
优化可操作性
在保证减震效果的同时,滚动和旋转性能良好。
高效率的中控式刹车
可以通过一个带六角形的杆件或通过水平驱动杆上的驱动杆来实现与中控锁定系统的经典整合。
良好的导向性能
方向锁定能够实现更好的转弯转向,以及在长距离直线移动时的平稳性。
灵活旋转
高质量双轴承被集成在旋转头中。
多档位调节功能
最多可以有三个锁定位置:定向锁定、全锁定或万向旋转状态。这些锁定位置可以形成各种组合。
符合人体工程学的锁扣
可单独锁定的脚轮有两个可选择的、易于触及的脚踏板,用于锁定和释放脚轮。
核磁共振成像应用
低剩磁脚轮(由不锈钢制成)可用于核磁共振成像(MRI)应用。
停放稳定
全锁定功能确保车轮和旋转轴承同时被锁定且间隙极小。
集成式线缆保护
脚轮可选择带拨线器。
低振动运行
具有高阻尼特性的轮子弱化运行过程中的震动,在病人转移过程中也是如此。
颜色搭配
颜色可以调整以配合产品整体设计。
品牌建设
脚轮表面可印有指定商标。
质量经严格检测
在我们自己的实验室测试,符合欧洲标准。
可水洗
我们还可以提供带不锈钢轴承的脚轮型号。
高负载
脚轮可选择重载轮,使单个脚轮的动态负载能力达到300公斤。
保护性密封
密封的车轮轴承可防止喷水和灰尘。
结构坚固
外壳是由粉末涂层的压铸铝制成。
安静地移动
Careprene材料确保车轮在移动时非常安静。
使用过程不产生污渍
长时间静置,与地板接触不会产生污渍。
无压痕
我们的轮子在设计上做到减少磨损,不留痕迹,不需要频繁清洁。
产品与支持