- Home
- Industria
- Stile di vita
- allestimento di negozi
-
Arredi e espositori per negozi
Ruote e Rotelle per Unità Espositrici
Ruota 80 mm
La ruota Duratech è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 44 mm con foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli inossidabile. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 400 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 100 mm con larghezza del battistrada di 36 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per garantire prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 200 kg a 4 km/h e statico di 400 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, dotata di foro assiale da 12 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 300 kg a 4 km/h e statico di 600 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 125 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 43 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 350 kg a 4 km/h e statico di 700 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota 160 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni superiori. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, risultando ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 200 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 200 mm con larghezza del battistrada di 50 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, incorpora cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Offre una capacità di carico dinamico di 400 kg a 4 km/h e statico di 800 kg, rendendola ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, macchinari industriali e attrezzature per il trasporto.
Ruota 250 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 250 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 58 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo, è dotata di cuscinetto a rulli inossidabile per garantire prestazioni ottimali. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 1000 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali pesanti.
Ruota 80 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro per asse di 12 mm di diametro e cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 250 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito industriale e commerciale.
Ruota 160 mm
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse da 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 400 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e durata nelle operazioni di movimentazione.
Ruota 125 mm
La ruota Supratech presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma termoplastica antistatica di larghezza 32 mm, realizzata con corpo in polipropilene e dotata di cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 36,5 mm con foro asse di diametro 8,3 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 200 kg. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.
Ruota 150 mm
La ruota Duratech presenta un diametro di 150 mm con larghezza del battistrada di 46 mm e lunghezza del mozzo di 58 mm, dotata di foro assiale da 20 mm di diametro. Realizzata in poliammide con battistrada in materiale identico al nucleo e cuscinetto a rulli, offre una capacità di carico dinamico di 500 kg a 4 km/h e statico di 1000 kg. Ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, arredi per negozi e attrezzature per il trasporto.
Ruota 100 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 150 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 80 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 80 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 35 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 70 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 140 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e resistenza.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 40 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 160 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 160 mm con battistrada in gomma piena, antitraccia di larghezza 40 mm, montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse di 20 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 135 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 270 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e durata.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 48 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivotanti presenta un diametro di 125 mm con larghezza del battistrada di 37 mm e lunghezza del mozzo di 44 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene e il battistrada in gomma piena antitraccia, dotata di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 125 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 125 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 37 mm montato su corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 44 mm con foro dell'asse di 12 mm di diametro e cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 200 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.
Ruota 300 mm
La ruota Puretech per carrello presenta un diametro di 300 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro assiale di diametro 20 mm ed è dotato di cuscinetto a rulli per garantire scorrevolezza ottimale. La capacità di carico dinamico è di 250 kg alla velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di portata.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech per ruote pivottanti presenta un diametro di 200 mm con battistrada in gomma piena, nera di larghezza 50 mm e corpo in polipropilene. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro dell'asse di 25 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetto a rulli per garantire una rotazione fluida. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico.
Ruota 200 mm
La ruota Puretech è progettata per applicazioni su ruote pivottanti e presenta un diametro di 200 mm con una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene mentre il battistrada è costituito da gomma piena antitraccia per garantire prestazioni ottimali senza lasciare segni. La ruota è dotata di cuscinetto a rulli per una rotazione fluida e duratura, con un foro assale di 20 mm di diametro e una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico dinamica è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 410 kg.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e silenziosa. L'altezza complessiva della ruota è di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 138 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.