Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 160 mm con larghezza del battistrada di 40 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 58 mm con foro per asse da 20 mm di diametro, dotato di cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 400 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e durata nelle operazioni di movimentazione.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
POO160x40-Ø20 RAL9011
EAN
4031582488647
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 3 km/h
200 kg
Portata statica
400 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-20 °C
Peso complessivo
0,18 kg
Nome del prodotto
Basetech
Standard
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (D)
65 Shore D
Materiale del corpo
Polipropilene
Materiale del battistrada
Identico al nucleo
Asse diametro del foro
20 mm
Lunghezza mozzo
58 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
160 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetto piano
special-features-image
Funzionalità speciali