Ruota 80 mm
Basetech
EAN:
4031582485370
Codice prodotto:
POO080x30-Ø12 white
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech in polipropilene presenta un diametro di 80 mm con larghezza del battistrada di 30 mm, realizzato nello stesso materiale del nucleo. Il mozzo ha una lunghezza di 44,4 mm con foro per asse di 12 mm di diametro e cuscinetto piano. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 250 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni su roll container e arredi ed espositori per negozi, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambito industriale e commerciale.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Wheel
Funzionalità speciali