Mobilité pérenne dans les hôpitaux avec Scout

La roulette TENTE pour
les véhicules autoguidés

Entièrement lavable, facile à manœuvrer, et idéale pour les espaces étroits - la roulette pivotante pour chariots déplacés manuellement ou par véhicules autoguidés (AGV). . Pour une efficacité et une sécurité maximale.


En savoir plus






Pourquoi les hôpitaux adoptent les roulettes Scout ?

Scout combines safety, flexibility, and hygiene. Specifically developed as a trolley castor for automated guided vehicles (AGV), it also meets the special ergonomic requirements in manual use, especially in clinics.

Design ultra fin

Idéal pour les couloirs étroits et les véhicules autoguidés

En savoir plus

Rappel de direction automatique

Empêche le pivotement incontrôlé sur l’AGV grâce aux roulettes s’alignant automatiquement dans le sens de la marche

En savoir plus

Système de blocage optimisé

Facile et rapide pour une utilisation manuelle

En savoir plus

Entièrement lavable

Adapté aux processus de nettoyage des hôpitaux

En savoir plus

Déplacement sécurisé même sur les chemins étroits – roulettes à rappel de direction automatique pour véhicules autoguidés

Dans des environnements automatisés tels que les hôpitaux ou les installations de production, les véhicules à guidage automatique (AGV) atteignent souvent leurs limites : les couloirs étroits, les ascenseurs et les places de stationnement deviennent fréquemment problématiques. Si les roulettes des chariots pivotent de manière incontrôlée lors du transport par un AGV, cela peut entraîner des collisions et des dommages aux personnes et aux objets.

Scout par TENTE a été spécialement développée pour relever ces défis : Son design ultra-fin permet à l’AGV de manœuvrer en toute sécurité sous les chariots de transport, même dans des espaces confinés.

Le système de rappel de direction automatique garantit que les roulettes s’alignent d’elles-mêmes pendant le transport. Cela empêche toute rotation incontrôlée des roulettes. Le processus de transport reste ainsi précis, sûr et efficace.

Résultat : un flux de travail fluide, moins d’interruptions et une réduction du risque d’accidents, idéal pour les processus logistiques automatisés dans des environnements sensibles tels que les hôpitaux.

Télécharger la brochure

Pilotage facile, verrouillage simple – sécurité ergonomique en utilisation manuelle

Dans les hôpitaux et les environnements industriels, les chariots de transport lourds doivent souvent être déplacés manuellement et positionnés avec précision. Une forte résistance au roulement et au pivotement, un déplacement incontrôlé et une manipulation complexe se traduisent par une perte de productivité, une surcharge de travail et un risque d'accidents accru.

Scout allie un pilotage facile, même avec des chariots de transport lourds, à un système de verrouillage optimisé basé sur le principe du stylo à bille Le mécanisme push-push s’active facilement d’un simple coup de pied. De cette manière, les soignants et le personnel de service gardent un contrôle total, même en étant précipité. La roulette Scout est donc idéale aussi bien pour l’utilisation manuelle que pour les chariots déplacés par des véhicules à guidage automatique (AGV).

Les performances ergonomiques détaillées :

  • Réduction de la résistance au roulement et au pivotement pour soulager les utilisateurs
  • Optionnel : roues souples pour réduire les vibrations et protéger les marchandises sensibles
  • Pilotage facile, manœuvrabilité précise même sous forte charge
  • Manipulation simple et sûre pour une sécurité maximale des processus
  • Optionnel : version avec réduction de bruit pour les environnements sensibles (comme les hôpitaux)

Grâce à la combinaison d’un verrouillage optimisé et d’un pilotage facile, la roulette Scout devient un véritable atout en utilisation manuelle pour des processus efficaces, une sécurité accrue et une meilleure ergonomie.

En savoir plus sur les roulettes pour AGV

Hygiène, maintenance, sécurité – Utiliser des roulettes pour AGV de manière fiable en milieu hospitalier

Les solutions de transport dans les hôpitaux doivent être entièrement lavables, fonctionner de manière fiable même après de nombreux cycles de nettoyage et, selon le domaine d’utilisation, être électroconductrices et certifiées ESD. Parallèlement, la maintenance doit être planifiable, rapide et propre. Nos roulettes pour AGV répondent pleinement à ces exigences.

Avantages en un coup d'œil :

  • Entièrement lavable : la chape et les roues sont conçus pour résister aux processus de lavage hospitaliers
  • En option, conductrices d’électricité et certifiées ESD : Versions disponibles pour dissiper les charges électrostatiques
  • Fonctionnement fluide grâce à des roulements à billes étanches : empêche la pénétration de saletés, d’eau et de poussière même après plusieurs nettoyages
  • Faible maintenance grâce à une graisse longue durée : intervalles d’entretien considérablement allongés grâce à une graisse spéciale très résistante à la chaleur et au lavage

Vos chariots de transport restent conformes aux normes d'hygiène, fonctionnent de manière fluide et fiable, et sont rapidement prêts à l’emploi. Cela réduit les temps d’arrêt, économise les ressources dans les opérations cliniques et accroît la sécurité du personnel et des patients.

Contactez nos experts en roulettes pour le milieu hospitalier !

Vous avez des questions sur la roulette pivotante Scout ou recherchez des roulettes pour véhicules autoguidés (AGV) ? Notre équipe d’experts se fera un plaisir de vous conseiller personnellement du choix de la roulette appropriée jusqu’à son intégration dans votre solution de mobilité. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous, et nous vous recontacterons rapidement.

RDemandez dès maintenant un conseil d’expert et trouvez la solution de mobilité TENTE adaptée.

Contactez-nous
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.