병원의 미래를 움직이다 – TENTE Scout 캐스터

자동운반차(AGV)
를 위한 완벽한 캐스터 솔루션

병원 물류의 자동화가 가속화되면서, 좁은 공간에서도 안정적이고 위생적인 이동이 가능한 캐스터의 중요성이 커지고 있습니다. TENTE의 Scout는 자동운반차(AGV)와 수동 운반 모두에 최적화된 병원용 프리미엄 캐스터입니다.


더 알아보기






왜 병원에서는 Scout 캐스터가 선택되는가?

스카우트는 병원과 같은 까다로운 환경에서 필요한 안전성, 유연성, 위생성을 모두 갖춘 솔루션입니다. 자동운반차(AGV)에 맞춰 설계되었지만, 수동 운반 시에도 인체공학적 요구를 충족시켜 간호사나 물류 담당자가 쉽게 조작할 수 있도록 제작되었습니다.

초슬림 디자인

좁은 복도나 AGV 이동에 이상적

더 알아보기

자동 방향 복귀 기능

캐스터가 스스로 정렬되어 AGV 운행 중 불필요한 회전을 방지

더 알아보기

최적화된 잠금 시스템

수동 운반 시 손쉽고 빠른 제어

더 알아보기

완전 세척 가능

병원 세척 공정에도 안전하게 대응

더 알아보기

좁은 공간에서도 안전한 주행 -자동 정렬 기능으로 충돌 위험 최소화

병원이나 생산시설과 같은 자동화된 환경에서는 좁은 통로, 엘리베이터, 제한된 공간이 AGV 운행의 큰 장애물이 됩니다. 만약 운반대의 캐스터가 무작위로 회전한다면, 기기나 벽체와의 충돌 및 손상으로 이어질 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 탄생한 것이 바로 Scout입니다.

초슬림 설계로 좁은 공간에서도 AGV가 운반대를 안전하게 이동

자동 방향 복귀 기능으로 이동 중 캐스터가 스스로 정렬 → 불필요한 회전이나 돌출을 방지해 정확하고 안전한 주행을 실현합니다.

그 결과, 매끄러운 물류 흐름, 작업 중단 최소화, 사고 위험 감소로 병원 내 자동화 물류 시스템의 효율을 극대화합니다.

브로셔 다운로드

수동 운반 시에도 뛰어난 인체공학적 설계

병원이나 제조 현장에서는 여전히 많은 대차나 검사기기들을 직원이 직접 밀고 조작해야 하는 상황이 많습니다. 무거운 하중, 복잡한 잠금 조작, 높은 회전 저항은 작업자의 피로와 사고 위험을 높입니다.

Scout 캐스터는 이러한 문제를 해결합니다.

  • 볼펜 원리의 푸시-푸시 메커니즘으로 발끝으로 간편하게 잠금·해제 가능
  • 부드러운 조향 성능으로 무거운 운반대도 손쉽게 이동
  • 낮은 구름·회전 저항으로 작업 피로 감소

옵션으로는 진동 완화용 소프트 휠과 저소음 버전도 제공되어 병원과 같은 정숙한 환경에서도 최적의 이동성을 제공합니다.

AGV용 캐스터 자세히 보기

병원 환경에 맞춘 위생성과 내구성- 더 안전하고, 더 효율적인 병원 물류를 위해

스카우트는 세척 가능한 구조로 병원 세척 공정에 완벽히 대응하며, 밀폐형 베어링으로 먼지나 물의 유입을 방지해 부드러운 주행을 지속합니다. 또한 정전기 방지(ESD) 옵션과 내열·내수성 윤활 그리스 적용으로 유지보수를 최소화하면서도 높은 신뢰성을 유지합니다.

Scout 캐스터는 다음과 같은 요건을 완벽히 충족합니다.

  • 완전 세척 가능: 하우징과 휠 모두 병원 세척 공정에 대응
  • 정전기 방지(ESD) 및 도전성 옵션 제공
  • S밀폐형 볼베어링 구조로 먼지와 물, 오염물 유입 차단
  • 내열·내수성 윤활 그리스 사용으로 유지보수 주기 대폭 연장

그 결과, 캐스터는 항상 깨끗하고 부드럽게 작동하며, 의료진과 환자의 안전을 함께 보장합니다.

병원용 캐스터 전문가에게 문의하세요!

스카우트 캐스터 또는 AGV용 운반 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요? TENTE의 전문팀이 고객의 환경에 맞는 최적의 제품을 제안해드립니다.

지금 바로 상담을 신청하시고, 병원의 이동 효율과 안전을 한 단계 높이는 솔루션을 만나보세요. 전문가 상담 요청하기.

문의하기
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.