Zukunftssichere Mobilität im Krankenhaus mit Scout
Die Rolle für fahrerlose Transportsysteme
von TENTE
Learn more
Warum die Scout Rollen im Krankenhaus überzeugen?
Scout vereint Sicherheit, Flexibilität und Hygiene. Speziell als Wagenrolle für fahrerlose Transportsysteme (FTS) entwickelt, wird sie auch im manuellen Gebrauch den besonderen, ergonomischen Anforderungen vor allem in Kliniken gerecht.
Automatische Richtungs-
rückstellung
Verhindert durch selbstausrichtende Rollen unkontrolliertes Schwenken auf dem AGV
Sicher navigieren trotz enger Wege – selbstausrichtende Rollen für fahrerlose Transportsysteme
In automatisierten Umgebungen wie Krankenhäusern oder Produktionsstätten stoßen fahrerlose Transportsysteme (AGV/FTS) oft an ihre Grenzen: Enge Gänge, Fahrstühle und Einparkslots werden häufig zum Problem. Wenn sich die Rollen der Wagen während des Transports durch das AGV unkontrolliert verdrehen, kann das zu Kollisionen, Stillständen und Beschädigungen von Personen und Gegenständen führen.
Die Scout von TENTE wurde speziell für diese Herausforderungen entwickelt: Ihr superschlankes Design ermöglicht es dem AGV, auch unter beengten Bedingungen sicher unter die Transportwagen zu fahren.
Die automatische Richtungsrückstellung sorgt dafür, dass sich die Rollen selbstständig während des Transports ausrichten. Das verhindert ein unkontrolliertes Schwenken und Herausstehen der Rollen. Der gesamte Transportvorgang bleibt präzise, sicher und effizient.
Das Ergebnis: Ein reibungsloser Arbeitsablauf, weniger Stillstände und Reduzierung des Unfallrisikos – ideal für automatisierte Logistikprozesse in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern.
Leichte Lenkung, einfaches Feststellen – ergonomische Sicherheit im manuellen Einsatz
In Kliniken und Fertigungen müssen schwere Transportwagen oft manuell bewegt und präzise positioniert werden. Hoher Roll- und Schwenkwiderstand, unkontrolliertes Wegrollen und komplexe Bedienung kosten Zeit, Kraft – und erhöhen das Unfallrisiko.
Die Scout kombiniert eine leichte Lenkung auch bei schweren Transportwagen mit einem optimierten Feststellsystem nach dem Kugelschreiber-Prinzip. Der Push-Push-Mechanismus wird bequem mit einem Fußtritt ausgelöst. So behalten Pflegekräfte und Servicepersonal auch unter Zeitdruck die volle Kontrolle. Damit ist die Scout Lenkrolle sowohl für die manuelle Nutzung als auch für Wagen optimal geeignet, die von fahrerlosen Transportsystemen (AGV) bewegt werden.
Ergonomische Performance im Detail:
- Reduzierter Roll- und Schwenkwiderstand für spürbare Entlastung der Anwender
- Optional: weiche Räder zur Vibrationsreduktion und zum Schutz empfindlicher Güter
- Leichtes Lenkverhalten – präzise Manövrierbarkeit auch bei hoher Beladung
- Einfache, sichere Handhabung für maximale Prozesssicherheit
- Optional: Low-Noise Variante für geräuschsensible (Krankenhaus)-bereiche
Mit dieser Kombination aus optimierter Feststellung und leichtem Lenkverhalten wird die Scout Rolle zum echten Game Changer im manuellen Einsatz – für effiziente Abläufe, mehr Sicherheit und bessere Ergonomie.
Hygiene, Wartung, Sicherheit – Rollen für AGV/FTS zuverlässig im Klinikalltag betreiben
Transportlösungen im Krankenhaus müssen vollständig waschbar sein, auch nach häufigen Reinigungszyklen zuverlässig laufen und – je nach Einsatzbereich – elektrisch leitfähig und ESD-zertifiziert verfügbar sein. Gleichzeitig sollen Wartungen planbar, schnell und sauber ablaufen. Unsere Rollen für FTS bzw. AGV erfüllen diese Anforderungen zuverlässig.
Vorteile im Überblick:
- Vollständig waschbar: Gehäuse und Räder sind für den Krankenhaus-Waschprozess ausgelegt.
- Optional elektrisch leitfähig und ESD-zertifiziert: Varianten zur Ableitung elektrostatischer Aufladung erhältlich.
- Störungsfreier Lauf dank abgedichteter Kugellager: Verhindert das Eindringen von Schmutz, Wasser und Staub – auch nach wiederholter Reinigung.
- Wartungsarm durch Langzeitfett: stark verlängerte Wartungsintervalle durch hochhitzebeständiges und waschfestes Spezialfett.
Ihre Transportwagen bleiben hygienekonform, laufen ruhig und zuverlässig und sind schnell wieder einsatzbereit. Das reduziert Stillstände, schont Ressourcen im Klinikbetrieb und erhöht die Sicherheit für Personal und Patienten.
Kontaktieren Sie unsere Experten für Rollen im Krankenhausbereich!
Sie haben Fragen zur Scout Lenkrolle oder suchen nach Rollen für Wagen, die von fahrerlosen Transportsystemen (AGV/FTS) bewegt werden? Unser Expertenteam berät Sie gerne persönlich – von der Auswahl der passenden Ausführung bis zur Integration in Ihre bestehende Transportlösung. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Jetzt fachkundige Beratung anfordern und die passende Mobilitätslösung von TENTE finden.