Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Integral plus

Die Entwicklung einer bewährten Rolle für Spital- und Pflegebetten.

Integral plus

Eine Lenkrolle, die jede Bewegung ergonomisch und mühelos macht

Die Entwicklung einer bewährten Krankenhaus- und Pflegebettrolle.

Mehr Komfort, weniger Aufwand – dank eines optimierten Zentralverriegelungssystems
Mit der neuen Integral plus präsentiert TENTE die nächste Generation einer bewährten Lösung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die Rolle vereint alle hochwertigen Eigenschaften der Integral-Serie – jetzt ergänzt um ein müheloses, sanftes und besonders leises Feststellen. Das überarbeitete Zentralfeststellsystem sorgt für noch ruhigere Schaltvorgänge und ein besonders angenehmes Handling. Sehr geringe Betätigungskräfte ermöglichen eine komfortable Bedienung, während die leise Mechanik zu einer angenehmen, ruhigen Arbeitsumgebung beiträgt.
Bildergalerie überspringen
KOMFORT & ERGONOMIE

Außergewöhnlich leichtes und leises Schalten

DIGITALE INTEGRATION

Kompatibel mit dem WeAssist™-System

WORKFLOW-EFFIZIENZ

Zentralverriegelbare Rollenversionen für effizientere Arbeitsabläufe

SICHERHEIT & STEUERUNG

Gleichzeitiges Verriegeln mehrerer Rollen über einen einzelnen Hebel

FLEXIBLE MOBILITÄT

Bis zu drei Verriegelungspositionen: Richtungssperre, Totalsperre, volle Beweglichkeit

ANERKANNTE QUALITÄT

Preisgekröntes Design

Bildergalerie überspringen

Schnelle Installation, individuell anpassbar

Integral plus lässt sich einfach und schnell montieren und bietet maximale Flexibilität: Schnelle Installation dank cleverer Schaftlösungen Verschiedene Schaft- und Befestigungsoptionen verfügbar Einstellbare Schaltwinkel (30° / 45°)

Überzeugendes Design

Das preisgekrönte Produktdesign der Integral-Familie vereint Funktion, Ergonomie und Ästhetik – und fügt sich harmonisch in jede Krankenhaus- oder Pflegeumgebung ein: Gewinner des Red Dot / Product Design Award Anpassbare Farboptionen (z. B. RAL 9002, 9006, 9011) Einheitliches Erscheinungsbild über alle Medizingeräte hinweg

Technische Fakten auf einen Blick

Integral plus überzeugt auch durch seine präzise Konstruktion und langlebige Bauweise: Tragfähigkeit: bis zu 150 kg Raddurchmesser: 125 und 150 mm Materialien: Stahlblech oder Edelstahl, Kunststoffgehäuse Präzisionskugellager im Drehkopf und Rad Ausführungen: Totalfeststeller, Richtungsfeststeller, Zentralfeststeller

Hygienisch, sicher und zertifiziert

Um den täglichen Anforderungen in Krankenhausumgebungen standzuhalten, bietet Integral plus folgende Hauptmerkmale: Einfache und schnelle Reinigung Chemikalienbeständige Materialien TÜV Süd-zertifizierte Sicherheit Je nach Ausführung dauerhaft waschbar (AK-BWA-konform)

Leise, ergonomisch und komfortabel

Die Integral Plus Rolle wurde entwickelt, um höchste ergonomische Standards zu erfüllen und den täglichen Komfort in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern: Sanftes Lenken für präzise Manövrierfähigkeit Leises und vibrationsgedämpftes Rollen für eine ruhigere Atmosphäre Sanftes Umschalten mit minimalem Betätigungskraft

Entdecken Sie mehr Mobilität – vom globalen Marktführer

Entdecken Sie mehr Mobilität – vom globalen Marktführer

Seit 1923 entwickelt TENTE intelligente Mobilitätslösungen, die die Arbeit einfacher, sicherer und effizienter machen. Als globaler Marktführer für Rollen an Kranken- und Pflegebetten steht TENTE für zertifizierte Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Sprechen Sie mit uns über die passende TENTE Mobilitätslösung für Ihre Krankenhaus- und Pflegebetten!

Ob Sie technische Beratung, individuelle Konfiguration oder Unterstützung bei der Integration Ihrer Systeme benötigen – das TENTE Team steht Ihnen zur Seite. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus, und wir melden uns in Kürze bei Ihnen.


Anfrage
Felder mit Sternchen (*) sind obligatorisch.