Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Flexibler Fussschutz

Unsere innovativen, flexiblen Fusschutzlösungen bieten deutlich höhere Sicherheit als herkömmliche starre Systeme und sind einfach

Der neue Maßstab für Arbeitssicherheit

Mehr Sicherheit durch flexiblen Fußschutz – ohne Kompromisse

Warum flexibler Fußschutz?

Mit dem Fußschutzsystem von TENTE beugen Sie Arbeitsunfällen vor und gewährleisten maximale Arbeitssicherheit. Das Besondere: Die flexiblen Gummischutzbügel lassen sich auch auf unebenen Böden und Rampen einsetzen und ermöglichen einen reibungslosen Transport ohne Unterbrechungen.

Sicherheit trifft auf Flexibilität

  • Verhindert Quetschungen: Die flexiblen Gummischutzbügel geben bei Fußkontakt nach innen in Richtung Rad nach und bieten so zuverlässigen Schutz vor Verletzungen.
  • Überwindet unebene Flächen: Perfekt für industrielle Umgebungen – kein Hängenbleiben oder Blockieren an Fugen, Rampen oder Kanten. Auch erhöhte Kanaldeckel oder Stolperfallen an Lastenaufzügen stellen kein Problem mehr dar. Geeignet zum Überfahren von Rampen und Barrieren mit einer Steigung bis zu 15°.
  • Rundum-Schutz: Der Fußschutz bietet nicht nur frontalen, sondern auch seitlichen Schutz, auch im Bereich der Radachse. Eine seitlich angebrachte, starre Stahl-Leitschiene sorgt dafür, dass der Fuß sicher am Rad vorbeigeführt wird. Selbst die Radachsen stellen kein Verletzungsrisiko mehr dar.
  • Reduzierte Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten: Fußverletzungen durch Räder gehören zu den häufigsten Arbeitsunfällen. Unsere flexiblen Fußschutzbügel reduzieren dieses Risiko erheblich – und damit Ihre Ausfallzeiten und die damit verbundenen Kosten.

Maßgeschneidert für Ihre Anwendung

Profitieren Sie von einer vormontierten Fußschutzleiste an Ihren neuen Schwerlastrollen oder rüsten Sie Ihre vorhandenen TENTE-Rollen vor Ort nach – ohne aufwendige Umbauten.

  • Für unsere Schwerlastserien: Delta, Zeta & Kappa
  • Schnelle und einfache Nachrüstung: Eine individuell angepasste Gabel ermöglicht eine unkomplizierte Montage durch den Kunden – ohne Neuausrichtung oder zusätzliche Bohrungen an der Rolle.
  • Auch vormontiert erhältlich: Keine zusätzliche Montage oder Justierung erforderlich.
  • Für Räder bis ⌀ 250 mm – größere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Breite: 151 mm

Bodenfreiheit: 19 mm – hält einen sicheren Abstand zum Boden ein

Material: Flexibles Gummi, Shore A 75

Temperaturbeständigkeit: −20 °C bis +60 °C

Delta

Delta ist eine unserer beliebtesten Schwerlastsorten, die vorwiegend eingesetzt wird, um eine einfache Manövrierbarkeit in industriellen Umgebungen zu gewährleisten. Unsere Delta-Produktfamilie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 750 kg pro Rolle mit Raddurchmessern von 125 mm bis 200 mm.

Das Gehäuse unserer Delta-Schwerlastrollen besteht aus robustem Stahl-Tiefziehteil, blank verzinkt und blau passiviert. Diese Produktfamilie wird mit zwei Gehäusetypen angeboten: als Einzel- und Doppelrolle. Delta-Lenkrollen sind wartungsfrei und verfügen über ein gekapseltes Präzisionskugellager.

Delta zeichnet sich durch langlebige Räder mit extrem geringem Verschleiß aus. Softradvarianten sind verfügbar und tragen zur Schaffung einer leisen Arbeitsumgebung bei. Es werden ausschließlich unbedenkliche Materialien verwendet, um die RoHS- und REACH-Verordnungen zu erfüllen.

Weitere Informationen zu Delta finden Sie in unserer Produktbroschüre.

Zeta

Unsere Schwerlastrolle Zeta bietet Tragfähigkeiten von bis zu 800 kg pro Rolle mit Raddurchmessern von 125 mm bis 250 mm.

Das Gehäuse der Zeta besteht aus verstärktem, extra schwerem Pressstahl und ist als Bockrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller sowie als Feststeller-Lenkrolle erhältlich. Unsere Zeta-Produktfamilie ist auch als Zeta Edelstahl verfügbar, die mit einem Edelstahlgehäuse ausgestattet ist und somit dauerhafte Waschbarkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Zeta garantiert leichtes Lenken durch zwei gehärtete Kugelkränze im Lenkkopf, die mit Langzeitfett geschmiert und mit einem Fettverteiler für einfache Wartung ausgestattet sind. Das Lenkwerk verfügt über einen Staubring für kontinuierliche, ununterbrochene Bewegung. Unsere Schwerlastrolle Zeta kann mit verschiedenen Radtypen ausgestattet werden: extra weiche Räder mit guten stoßdämpfenden und geräuschreduzierenden Eigenschaften, Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Benutzers sowie Räder mit reduziertem Abrieb für minimalen Reinigungsaufwand.

Mehr über unsere Zeta erfahren Sie in der eigens dafür erstellten Produktbroschüre.

Kappa

Unsere Schwerlastrolle Kappa ist für maximale Langlebigkeit und härteste Bedingungen konzipiert. Sie bietet Tragfähigkeiten von bis zu 1.200 kg pro Rolle in der Standardausführung und bis zu 3.000 kg in der Kappa Load-Variante. Die Produktfamilie deckt Raddurchmesser von 80 mm bis 300 mm ab.

Das Gehäuse der Kappa-Rollen besteht aus einer massiven geschweißten Stahlkonstruktion mit galvanisierten Oberflächen für höchste Tragfähigkeit und maximalen Rostschutz. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Bockrolle, Lenkrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller oder mit Richtungsfeststeller. Für besonders hohe Anforderungen steht die Kappa Load-Variante mit verstärktem Gehäuse und Zink-Eisen-Beschichtung zur Verfügung.

Die Lenkwerke sind mit Rillenkugel-Axiallagern und Kegelrollenlagern ausgestattet, mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippeln für einfache Wartung versehen. Ein Staubring sorgt für störungsfreien Betrieb.

Mehr über unsere Kappa erfahren Sie in der dazugehörigen Produktbroschüre.

Fragen Sie uns!

Füllen Sie das untenstehende Kontaktformular aus, um unsere Experten zu kontaktieren. Unser Team hilft Ihnen gerne dabei, die perfekte Mobilitätslösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Fordern Sie jetzt eine Expertenberatung an!

Anfrage
Felder mit Sternchen (*) sind obligatorisch.