Movilidad a prueba de futuro en hospitales con Scout

La rueda para vehículos de
guiado automático de TENTE

Totalmente lavable, fácil de maniobrar y óptima para caminos estrechos: la rueda giratoria para carros en transporte manual y con soporte de AGV. Para máxima eficiencia y seguridad.


Más información






¿Por qué convencen las ruedas Scout en hospitales?

Scout combines safety, flexibility, and hygiene. Specifically developed as a trolley castor for automated guided vehicles (AGV), it also meets the special ergonomic requirements in manual use, especially in clinics.

Diseño súper delgado

Ideal para pasillos estrechos y vehículos de guiado automático

Más información

Restable-
cimiento direccional automático

Previene el giro incontrolado en el AGV a través de ruedas autoalineables

Más información

Sistema de bloqueo optimizado

Fácil y rápido en operación manual

Más información

Totalmente lavable

Seguro para procesos de limpieza en hospitales

Más información

Navegación segura a pesar de caminos estrechos – ruedas autoalineables para vehículos de guiado automático

En medios ambientes automatizados como hospitales o instalaciones de producción, vehículos de guiado automático (AGV) a menudo alcanzan sus límites: Los pasillos estrechos, ascensores y espacios de estacionamiento frecuentemente se vuelven problemáticos. Si las ruedas de los carros de transporte giran incontrolablemente durante el transporte por el AGV, puede llevar a colisiones y daños a personas y objetos.

Scout de TENTE fue desarrollado específicamente para estos desafíos: Su diseño súper delgado permite al AGV maniobrar de manera segura bajo los carros de transporte incluso en condiciones confinadas.

El restablecimiento direccional automático asegura que las ruedas se alineen de manera independiente durante el transporte. Esto previene el giro incontrolado y la protrusión de las ruedas. Todo el proceso de transporte permanece preciso, seguro y eficiente.

El resultado: Un flujo de trabajo fluido, menos tiempos de inactividad y reducción del riesgo de accidentes – ideal para procesos de logística automatizados en áreas sensibles como hospitales.

Descargar el folleto

Fácil de dirigir, bloqueo simple – seguridad ergonómica en uso manual

En clínicas y manufactura, los carros de transporte pesados a menudo necesitan ser movidos manualmente y posicionados con precisión. Alta resistencia al rodaje y al giro, desplazamiento incontrolado y operación compleja cuestan tiempo y esfuerzo, y aumentan el riesgo de accidentes.

Scout combina un fácil manejo incluso con carros de transporte pesados con un sistema de bloqueo optimizado basado en el principio del bolígrafo. El mecanismo de empuje-empuje se activa convenientemente con un toque de pie. De esta manera, los cuidadores y el personal de servicio mantienen el control total incluso bajo presión de tiempo. La rueda Scout es, por lo tanto, óptima tanto para uso manual como para carros que son movidos por vehículos de guiado automático (AGV).

Rendimiento ergonómico en detalle:

  • Reducción de la resistencia al rodaje y al giro para un alivio notable en los usuarios
  • Opcional: aros blandos para reducción de vibraciones y protección de bienes sensibles
  • Comportamiento de dirección fácil – maniobrabilidad precisa incluso con cargas altas
  • Manejo simple y seguro para máxima seguridad en el proceso
  • Opcional: Versión de bajo ruido para áreas sensibles al ruido (hospitales)

Con esta combinación de bloqueo optimizado y comportamiento de dirección fácil, la rueda Scout se convierte en un verdadero cambio de juego en el uso manual – para procesos eficientes, más seguridad y mejor ergonomía.

Más sobre ruedas para AGV

Higiene, mantenimiento, seguridad – Operar ruedas para AGV de manera confiable en entornos clínicos cotidianos

Las soluciones de transporte en hospitales deben ser completamente lavables, funcionar de manera confiable incluso después de ciclos de limpieza frecuentes y – dependiendo del área de uso – ser conductoras eléctricamente y disponibles como certificadas ESD. Al mismo tiempo, el mantenimiento debe ser planificable, rápido y limpio. Nuestras ruedas para AGV cumplen de manera confiable con estos requisitos.

Ventajas a primera vista:

  • Completamente lavable: El soporte y los aros están diseñados para el proceso de lavado en hospitales.
  • Opcionalmente conductoras eléctricamente y certificadas ESD: Versiones disponibles para disipar la carga electrostática.
  • Funcionamiento suave gracias a los rodamientos de bolas sellados: Previene la entrada de suciedad, agua y polvo, incluso después de limpiezas repetidas.
  • Bajo mantenimiento debido a la grasa de larga duración: intervalos de mantenimiento significativamente extendidos gracias a una grasa especial altamente resistente al calor y lavable.

Sus carros de transporte permanecen higiénicamente conformes, funcionan suavemente y de manera confiable y están rápidamente listos para su uso nuevamente. Esto reduce el tiempo de inactividad, conserva recursos en operaciones clínicas y aumenta la seguridad para el personal y los pacientes.

¡Contacte a nuestros expertos en ruedas para el sector hospitalario!

¿Tiene preguntas sobre la rueda giratoria Scout o está buscando ruedas para carros movidos por vehículos de guiado automático (AGV)? Nuestro equipo de expertos estará encantado de asesorarle personalmente, desde la selección de la versión adecuada hasta su integración en su solución de transporte existente. Simplemente complete el formulario a continuación, y nos pondremos en contacto con usted prontamente.

Solicite asesoramiento experto ahora y encuentre la solución de movilidad adecuada en TENTE.

Contáctenos
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.