Najnowocześniejsza mobilność w szpitalach z kołami Scout

Zestawy kołowe TENTE zaprojektowane
na potrzeby transportu wspomaganego
za pomocą pojazdów autonomicznych.

W pełni zmywalne, łatwe w prowadzeniu i optymalne do poruszania się wąskimi korytarzami – skrętne zestawy kołowe do wózków wykorzystywanych w transporcie manualnym i wspieranym przez AGV. Dla maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa.


Dowiedz się więcej






Dlaczego kółka Scout sprawdzają się w szpitalach?

Scout łączy bezpieczeństwo, elastyczność i najwyższe standardy higieniczne. Specjalnie zaprojektowane koło do wózków transportowanych na pojazdach autonomicznych (AGV), spełnia również najwyższe standardy ergonomiczne przy użytkowaniu manualnym, szczególnie w wymagających warunkach placówek ochrony zdrowia.

Super smukły design

Idealny dla wąskich korytarzy i pojazdów autonomicznych.

Dowiedz się więcej

Automatyczne odwrócenie kierunku

Zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się koła przy podniesieniu kontenera transportowego na AGV i zmniejsza ryzyko uszkodzeń.

Dowiedz się więcej

Zoptymali-
zowany system blokowania

Łatwy i szybki w obsłudze manualnej.

Dowiedz się więcej

W pełni zmywalne

Długotrwałe użytkowanie niezakłócone przez wymagające procesy mycia w szpitalach.

Dowiedz się więcej

Bezpieczna nawigacja mimo transportu w wąskich korytarzach – samonastawne kółka dla nieprzerwanej pracy pojazdów autonomicznych

W zautomatyzowanych środowiskach, takich jak szpitale lub zakłady produkcyjne, pojazdy autonomiczne (AGV) często natrafiają na granice: Wąskie korytarze, windy i miejsca parkingowe często stają się ogromnym wyzwaniem. Jeśli kółka wózków transportowych obracają się niekontrolowanie podczas transportu przez AGV, może to prowadzić do kolizji i uszkodzeń sprzętów a nawet wypadków z udziałem ludzi.

Jego super smukła konstrukcja zapewnia przestrzeń by AGV mógł bezpiecznie manewrować pod wózkami transportowymi.

Automatyczne odwrócenie kierunku kół po podniesieniu mobilnego transportera zapewnia, prawidłową pozycję w procesie. A tym samym zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się i wystawaniu kółek. Cały proces transportu pozostaje precyzyjny, bezpieczny i wydajny.

Rezultat: Płynny workflow, mniej przestojów i zmniejszenie ryzyka wypadków – idealne dla zautomatyzowanych procesów logistycznych w wrażliwych obszarach, takich jak szpitale.

Pobierz ulotki

Łatwe sterowanie, proste blokowanie – ergonomiczne bezpieczeństwo w transporcie ręcznym.

W szpitalach i na produkcji, ciężkie wózki transportowe często muszą być przemieszczane ręcznie i precyzyjnie ustawiane. Wysoki opór toczenia i opór przy obrocie, niekontrolowane odjeżdżanie oraz skomplikowana obsługa kosztują czas i wysiłek – i zwiększają ryzyko wypadków.

Scout łączy łatwe sterowanie nawet przy ciężkich ładunkach z zoptymalizowanym systemem blokowania opartym na zasadzie długopisu kulkowego. Mechanizm push-push jest wygodnie aktywowany stuknięciem stopy. W ten sposób opiekunowie i personel serwisowy zachowują pełną kontrolę, nawet pod presją czasu. Kółko Scout jest zatem optymalne zarówno do użytku ręcznego, jak i do wózków przemieszczanych przez pojazdy autonomiczne (AGV).

Co wpływa na niezwykle ergonomiczną wydajność:

  • Zredukowany opór toczenia i opór przy obrocie dla zmniejszenia wysiłku i zwiększenia komfortu użytkowników
  • Opcjonalnie: miękkie koła dla redukcji wibracji i ochrony delikatnych towarów
  • Płynny ruch podczas sterowania – precyzyjna manewrowość nawet przy dużych obciążeniach
  • Prosta, bezpieczna obsługa dla maksymalnego bezpieczeństwa procesów
  • Opcjonalnie: Wersja zapewniająca cichy ruch przeznaczona do obszarów wrażliwych na hałas (szpitale)

Dzięki kombinacji optymalizowanego blokowania i łatwego prowadzenia, kółko Scout staje się prawdziwym przełomem w użyciu manualnym – dla efektywnych procesów, większego bezpieczeństwa i lepszej ergonomii.

Dowiedz się więcej

Higiena, konserwacja, bezpieczeństwo – Obsługuj zestawy kołowe do transportu wspomaganego przez AGV niezawodnie w codziennych warunkach placówki ochrony zdrowia

Rozwiązania transportowe w szpitalach muszą być w pełni zmywalne, działać niezawodnie nawet po częstych cyklach czyszczenia i – w zależności od obszaru zastosowania – być elektroprzewodzące i certyfikowane w zakresie ESD. Jednocześnie konserwacja powinna być planowalna, szybka i czysta. Nasze kółka do AGV niezawodnie spełniają te wymagania.

Zalety w skrócie:

  • W pełni zmywalne: Obudowa i koła są zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań procesu mycia i dezynfekcji.
  • Opcjonalnie elektroprzewodzące i certyfikowane w zakresie ESD: Dostępne warianty do rozpraszania ładunków elektrostatycznych.
  • Płynna praca dzięki uszczelnionym łożyskom kulkowym: Zapobiega przedostawaniu się brudu, wody i kurzu do łożyska – nawet po wielokrotnym czyszczeniu.
  • Łatwa i trwała konserwacja dzięki odpornemu smarowi: znacznie wydłużone okresy między przeglądami dzięki specjalnemu smarowi odpornemu na wysokie temperatury i zmywanie.

Twoje wózki transportowe pozostają w zgodzie ze standardami higieny, działają płynnie i niezawodnie oraz są szybko gotowe do ponownego użycia. Pozwala to ograniczyć przestoje, oszczędza zasoby w operacjach klinicznych i zwiększa bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami od doboru zestawów kołowych w sektorze medycznym!

Masz pytania dotyczące kół Scout lub szukasz rozwiązań do wózków poruszanych przez pojazdy autonomiczne (AGV)? Nasz zespół ekspertów chętnie doradzi Ci osobiście – od wyboru odpowiedniego wariantu po integrację z istniejącym rozwiązaniem transportowym. Wystarczy wypełnić poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Poproś o poradę eksperta już teraz i znajdź odpowiednie rozwiązanie mobile od TENTE.

Skontaktuj się z nami
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.