Toekomstbestendige mobiliteit in ziekenhuizen met Scout

Het zwenkwiel voor automatisch
geleide voertuigen van TENTE

Volledig wasbaar, makkelijk te sturen en optimaal voor smalle paden – het zwenkwiel voor trolleys in AGV-ondersteund en handmatig transport. Voor maximale efficiëntie en veiligheid.


Meer informatie






Waarom zijn Scout zwenkwielen zo geschikt in ziekenhuizen?

Scout combineert veiligheid, flexibiliteit en hygiëne. Speciaal ontwikkeld als een trolleywiel voor automatisch geleide voertuigen (AGV), voldoet het ook aan de speciale ergonomische eisen bij handmatig gebruik, vooral in klinieken.

Super slank design

Ideaal voor smalle gangen en automatisch geleide voertuigen

Meer informatie

Automatische directionele richtings-
vergrendeling

Voorkomt ongecontroleerd zwenken op de AGV door zelfuitlijnende zwenkwielen

Meer informatie

Geoptimali-
seerd vergrendelings-
systeem

Eenvoudig en snel bij handmatige bediening

Meer informatie

Volledig wasbaar

Veilig voor reinigingsprocessen in ziekenhuizen

Meer informatie

Veilige navigatie ondanks smalle paden – zelfuitlijnende zwenkwielen voor automatisch geleide voertuigen

In geautomatiseerde omgevingen zoals ziekenhuizen of productiefaciliteiten, bereiken automatisch geleide voertuigen (AGV) vaak hun grenzen: Smalle gangen, liften, en parkeerplaatsen worden vaak problematisch. Als de zwenkwielen van de karren ongecontroleerd draaien tijdens transport door de AGV, kan dit leiden tot botsingen en schade aan personen en objecten.

Scout van TENTE is specifiek ontwikkeld voor deze uitdagingen: Het super-slanke design stelt de AGV in staat om veilig onder de transportkarren te manoeuvreren, zelfs in beperkte ruimtes.

De automatische directionele richtingsvergrendeling zorgt ervoor dat de zwenkwielen zich zelfstandig uitlijnen tijdens transport. Dit voorkomt ongecontroleerd zwenken en uitsteken van de zwenkwielen. Het gehele transportproces blijft precies, veilig en efficiënt.

Het resultaat: Een soepele workflow, minder stilstandtijden, en vermindering van het ongevalsrisico – ideaal voor geautomatiseerde logistieke processen in gevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen.

Download de brochure

Eenvoudig sturen, simpel vergrendelen – ergonomische veiligheid bij handmatig gebruik

In klinieken en productieomgevingen moeten zware transportkarren vaak handmatig worden verplaatst en nauwkeurig worden gepositioneerd. Hoge rol- en zwenkweerstand, ongecontroleerd wegrollen en complexe bediening kosten tijd en moeite – en verhogen het risico op ongevallen.

Scout combineert eenvoudig sturen zelfs met zware transportkarren met een geoptimaliseerd vergrendelingssysteem gebaseerd op het balpenprincipe. Het push in-push out mechanisme wordt gemakkelijk geactiveerd met een tik van de voet. Op deze manier behouden zorgverleners en servicepersoneel volledige controle, zelfs onder tijdsdruk. Het Scout zwenkwiel is daarom optimaal voor zowel handmatig gebruik als voor karren die worden verplaatst door automatisch geleide voertuigen (AGV).

Ergonomische prestaties in detail:

  • Verminderde rol- en zwenkweerstand voor merkbare ontlasting voor de gebruikers
  • Optioneel: zachte wielen voor trillingsreductie en bescherming van gevoelige goederen
  • Eenvoudig stuurgedrag – precieze wendbaarheid zelfs bij hoge belastingen
  • Eenvoudige, veilige bediening voor maximale procesveiligheid
  • Optioneel: Geluidsarme versie voor geluidsgevoelige (ziekenhuis) gebieden

Met deze combinatie van geoptimaliseerde vergrendeling en gemakkelijk stuurgedrag, wordt de Scout zwenkwiel een echte game changer in handmatig gebruik – voor efficiënte processen, meer veiligheid, en betere ergonomie.

Meer over zwenkwielen voor AGV

Hygiëne, onderhoud, veiligheid – Betrouwbare zwenkwielen voor dagelijks gebruik van AGV’s in klinische omgevingen

Transportoplossingen in ziekenhuizen moeten volledig wasbaar zijn, betrouwbaar functioneren zelfs na frequente reinigingscycli, en – afhankelijk van het gebruiksgebied – elektrisch geleidend en beschikbaar als ESD-gecertificeerd zijn. Tegelijkertijd moet onderhoud planbaar, snel en schoon zijn. Onze zwenkwielen voor AGV voldoen betrouwbaar aan deze eisen.

Voordelen in één oogopslag:

  • Volledig wasbaar: Behuizing en wielen zijn ontworpen voor het ziekenhuiswasproces.
  • Optioneel elektrisch geleidend en ESD-gecertificeerd: Uitvoeringen beschikbaar voor het afvoeren van elektrostatische lading.
  • Soepel functioneren dankzij afgedichte kogellagers: Voorkomt het binnendringen van vuil, water en stof – zelfs na herhaaldelijk reinigen.
  • Weinig onderhoud door langdurig smeervet: aanzienlijk verlengde onderhoudsintervallen dankzij hoog hittebestendig en wasbestendig speciaal smeervet.

Uw transportkarren blijven hygiënisch conform, lopen soepel en betrouwbaar en zijn snel weer klaar voor gebruik. Dit vermindert stilstand, bespaart middelen in klinische operaties en verhoogt de veiligheid voor personeel en patiënten.

Neem contact op met onze experts voor zwenkwielen in de ziekenhuissector!

Heeft u vragen over het Scout zwenkwiel of ben je op zoek naar zwenkwielen voor karren die door automatisch geleide voertuigen (AGV) worden verplaatst? Ons team van experts adviseert u graag persoonlijk – van het selecteren van de juiste uitvoering tot de integratie in uw bestaande transportoplossing. Vul gewoon het onderstaande formulier in, en we nemen snel contact met u op.

Vraag nu deskundig advies aan en vind de geschikte mobiliteitsoplossing van TENTE.

Contacteer ons
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.