Mobilità a prova di futuro negli ospedali con Scout

La ruota di TENTE per veicoli
a guida automatica

Completamente lavabile, facile da manovrare e ottimale per percorsi stretti – la ruota girevole per carrelli movimentati da AGV e manualmente. Per massima efficienza e sicurezza.


Scopri di più






Perché le ruote Scout sono consigliabili negli ospedali?

Scout combines safety, flexibility, and hygiene. Specifically developed as a trolley castor for automated guided vehicles (AGV), it also meets the special ergonomic requirements in manual use, especially in clinics.

Design super sottile

Ideale per corridoi stretti e veicoli a guida automatica

Scopri di più

Inversione direzionale automatica

Previene lo sbandamento incontrollato sull'AGV attraverso ruote autoallineanti

Scopri di più

Sistema di bloccaggio ottimizzato

Facile e veloce nell'operazione manuale

Scopri di più

Completamente lavabile

Sicuro per i processi di pulizia negli ospedali

Scopri di più

Movimentazione sicura nonostante i percorsi stretti – ruote autoallineanti per veicoli a guida automatica

In ambienti automatizzati come ospedali o impianti di produzione, iveicoli a guida automatica (AGV) spesso raggiungono i loro limiti: Corridoi stretti, ascensori e posti auto diventano frequentemente problematici. Se le ruote dei carrelli ruotano incontrollabilmente durante il trasporto da parte dell'AGV, si possono verificare collisioni e danni a persone e oggetti.

Scout di TENTE è stato specificamente sviluppata per queste sfide: Il suo design super-sottile consente all'AGV di manovrare in sicurezza sotto i carrelli di trasporto anche in spazi ristretti.

L'inversione direzionale automatica assicura che le ruote si allineino automaticamente durante il trasporto. Questo previene il piroettamento incontrollato e la sporgenza delle ruote dal filo del carrello. L'intero processo di trasporto rimane preciso, sicuro ed efficiente.

Il risultato: Un flusso di lavoro fluido, meno tempi di inattività e riduzione del rischio di incidenti – ideale per processi di logistica automatizzata in aree sensibili come gli ospedali.

Scarica la brochure

Sterzata facile, bloccaggio semplice – sicurezza e ergonomica nell'uso manuale

Nelle cliniche e e nei siti produttivi, i carrelli di trasporto pesanti spesso devono essere spostati manualmente e posizionati con precisione. Alta resistenza al rotolamento e al piroettamento, rotolamento incontrollato e operazioni complesse costano tempo e sforzo – e aumentano il rischio di incidenti.

Scout combina una facile sterzata anche con carrelli di trasporto pesanti con un pedale del freno ottimizzato basato sul principio della penna a sfera. Il meccanismo push-push è comodamente attivato con un tocco del piede. In questo modo, i caregiver e il personale di servizio mantengono il pieno controllo anche sotto pressione. La ruota Scout è quindi ottimale sia per l'uso manuale che per i carrelli che vengono spostati da veicoli a guida automatica (AGV).

Prestazioni ergonomiche nel dettaglio:

  • Ridotta resistenza al rotolamento e al piroettamento per un sollievo percepibile sugli utenti
  • Opzionale: ruote morbide per riduzione delle vibrazioni e protezione di merci sensibili
  • Facile sterzata – manovrabilità precisa anche con carichi elevati
  • Gestione semplice e sicura per la massima sicurezza del processo
  • Opzionale: Versione a bassa rumorosità per aree sensibili al rumore (ospedali)

Con questa combinazione di bloccaggio ottimizzato e sterzata facile, la ruota Scout diventa un vero punto di svolta nell'uso manuale – per processi efficienti, maggiore sicurezza e migliore ergonomia.

Maggiori informazioni sulle ruote per AGV

Igiene, manutenzione, sicurezza – Utilizzare le ruote per AGV in modo affidabile nelle operazioni quotidiane in ambito ospedaliero.

Le soluzioni di trasporto negli ospedali devono essere completamente lavabili, funzionare in modo affidabile anche dopo frequenti cicli di pulizia e – a seconda dell'area di utilizzo – essere elettricamente conduttive e disponibili anche con certificazione ESD. Allo stesso tempo, la manutenzione dovrebbe essere pianificabile, rapida e pulita. Le nostre ruote per AGV soddisfano in modo affidabile questi requisiti.

Vantaggi a colpo d'occhio:

  • Completamente lavabile: Supporto e ruote sono progettati per processi di lavaggio intensivo in ambito ospedaliero.
  • Opzionalmente elettricamente conduttive e certificate ESD: Versioni disponibili per dissipare la carica elettrostatica.
  • Funzionamento fluido grazie ai cuscinetti a sfere sigillati: Previene l'ingresso di sporco, acqua e polvere – anche dopo ripetuti cicli di pulizia.
  • Bassa manutenzione grazie al grasso a lunga durata: intervalli di manutenzione significativamente estesi grazie al grasso speciale altamente resistente al calore e ai lavaggi.

I vostri carrelli di trasporto rimangono igienicamente conformi, funzionano senza intoppi e in modo affidabile e sono pronti all'uso rapidamente. Ciò riduce i tempi di inattività, conserva le risorse per le operazioni cliniche e aumenta la sicurezza per il personale e i pazienti.

Contattate i nostri esperti per le ruote nel settore ospedaliero!

Avete domande sulla ruota girevole Scout o state cercando ruote per carrelli movimentati da veicoli a guida automatica (AGV)? Il nostro team di esperti è lieto di consigliarvi personalmente – dalla selezione della versione appropriata all'integrazione nella vostra soluzione di trasporto esistente. Compilate semplicemente il modulo sottostante e vi ricontatteremo prontamente.

Richiedete ora una consulenza di un esperto e trovate la soluzione di mobilità adatta presso TENTE.

Contattaci
I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono campi obbligatori.