Mobilidade à prova de futuro em hospitais com a Scout
O rodízio para veículos guiados
automaticamente da TENTE
Saiba mais
Por que os rodízios Scout convencem nos hospitais?
Scout combina segurança, flexibilidade e higiene. Desenvolvido especificamente como um rodízio para carrinhos em veículos guiados automaticamente (AGV), também atende aos requisitos ergonômicos especiais no uso manual, especialmente em clínicas.
Inverso direcional automático
Evita a rotação descontrolada no AGV através de rodízios autoalinháveis
Navegação segura apesar de caminhos estreitos – rodízios auto alinhados para veículos guiados automaticamente
Em ambientes automatizados como hospitais ou instalações de produção, os veículos guiados automaticamente (AGV) frequentemente atingem os seus limites: Corredores estreitos, elevadores e vagas de estacionamento tornam-se frequentemente problemáticos. Se os rodízios dos carros de transporte girarem descontroladamente durante o transporte pelo AGV, isso pode levar a colisões e danos de pessoas e objetos.
A Scout da TENTE foi especificamente desenvolvida para esses desafios: O seu design super fino permite que o AGV manobre com segurança sob os carros de transporte mesmo em condições confinadas.
O inverso direcional automático garante que os rodízios se alinhem de forma independente durante o transporte. Isso evita o giro descontrolado e a projeção dos rodízios. Todo o processo de transporte permanece preciso, seguro e eficiente.
O resultado: Um fluxo de trabalho suave, menos tempos de inatividade e redução do risco de acidentes – ideal para processos de logística automatizados em áreas sensíveis como hospitais.
Fácil de manobrar, simples de travar – segurança ergonômica no uso manual
Em clínicas e em ambiente fabril, os carros de transporte pesados muitas vezes precisam ser movidos manualmente e posicionados com precisão. Alta resistência de giro, deslizamento descontrolado, e operações complexas custam tempo e esforço – e aumentam o risco de acidentes.
A Scout combina fácil manobrabilidade, mesmo com carros de transporte pesados, com um sistema de travagem otimizado baseado no princípio da caneta esferográfica. O mecanismo push-push é convenientemente ativado com um toque do pé. Dessa forma, os cuidadores e o pessoal de serviço mantêm controlo total mesmo sob pressão de tempo. O rodízio Scout é, portanto, ideal tanto para uso manual quanto para carros que são movidos por veículos guiados automaticamente (AGV).
Desempenho ergonómico em detalhe:
- Redução da resistência de giro para alívio perceptível nos usuários finais
- Opcional: rodas macias para redução de vibração e proteção de bens sensíveis
- Comportamento de direção fácil – manobrabilidade precisa mesmo com cargas altas
- Manuseio simples e seguro para máxima segurança de processo
- Opcional: Versão de baixo ruído para áreas sensíveis ao ruído (hospitais)
Com essa combinação de travagem otimizada e comportamento de condução fácil, o rodízio Scout torna-se um verdadeiro divisor de águas no uso manual – para processos eficientes, mais segurança e melhor ergonomia.
Higiene, manutenção, segurança – Operar rodízios para AGV de forma confiável em ambientes clínicos do dia a dia
Soluções de transporte em hospitais devem ser totalmente laváveis, funcionar de forma confiável mesmo após ciclos frequentes de limpeza e – dependendo da área de uso – ser condutivas eletricamente e disponíveis como certificadas como ESD. Ao mesmo tempo, a manutenção deve ser planeável, rápida e limpa. Os nossos rodízios para AGV atendem de forma confiável a esses requisitos.
Vantagens em um relance:
- Totalmente lavável: O suporte e rodas são projetados para o processo de lavagem hospitalar
- Opcionalmente em versão condutiva e certificado como ESD: Versões disponíveis para dissipar carga eletrostática
- Operação suave graças aos rolamentos de esferas selados: Previne a entrada de sujeira, água e poeira – mesmo após limpezas repetidas
- Baixa manutenção devido à graxa de longa duração: intervalos de manutenção significativamente estendidos devido à graxa especial altamente resistente ao calor e à prova de lavagem
Seus carros de transporte permanecem higienicamente compatíveis, funcionam suavemente e de forma confiável e estão prontos para uso novamente rapidamente. Isso reduz o tempo de inatividade, conserva recursos nas operações clínicas e aumenta a segurança para a equipe e pacientes.
Entre em contato com nossos especialistas em rodízios no setor hospitalar!
Tem perguntas sobre o rodízio giratório Scout ou está à procura de rodízios para carrinhos movidos por veículos guiados automaticamente (AGV)? A nossa equipa de especialistas está feliz em aconselhá-lo pessoalmente – desde a seleção da versão apropriada até a integração na sua solução de transporte existente. Basta preencher o formulário abaixo, e entraremos em contato rapidamente.
Solicite agora o conselho de um especialista e encontre a solução de mobilidade adequada da TENTE.