医療における将来を見据えたモビリティをScoutで

TENTEの無人搬送車用キャスター

洗浄可能、簡単操作、狭い通路に最適 – AGV対応および手動輸送のカートに最適な旋回キャスター。最大限の効率と安全性のために。


詳細を見る






なぜScoutキャスターは病院で支持されるのか?

Scoutは安全性、柔軟性、衛生を兼ね備えています。無人搬送車(AGV)用トロリーキャスターとして特別に開発され、医療機関での手動使用に求められる特別な人間工学的要件にも対応しています。

超スリムなデザイン

狭い廊下や無人搬送車に最適

詳細を見る

自動方向反転

自己調整キャスターにより、AGVでの無制御な旋回を防止

詳細を見る

最適化されたロックシステム

手動操作で簡単かつ迅速

詳細を見る

完全に洗浄可能

病院での洗浄プロセスにも対応

詳細を見る

狭い通路でも安全なナビゲーション – 無人搬送車用の自己調整キャスター

病院や生産施設のような自動化された環境では、 無人搬送車(AGV がしばしば限界に達します。狭い廊下、エレベーター、駐車スペースが頻繁に問題となります。AGVによる輸送中にカートのキャスターが制御不能に回転すると、人や物に衝突し損傷を与える可能性があります。

TENTEのScoutはこれらの課題に特化して開発されました。 超スリムなデザインにより、AGVは狭い条件下でも輸送用カートの下を安全に操縦できます。

自動方向反転機能は、輸送中にキャスターが自動的に整列することを保証します。 これにより、キャスターの制御不能な旋回や突出を防ぎます。輸送プロセス全体が正確で、安全かつ効率的に維持されます。

その結果:スムーズなワークフロー、ダウンタイムの削減、事故リスクの低減 – 病院のようなデリケートな領域での自動化されたロジスティクスプロセスに理想的です。

パンフレットをダウンロード

簡単な操縦、シンプルなロック – 手動使用における人間工学的安全性

クリニックや製造現場では、重い輸送用カートを手動で移動させ、正確に位置決めする必要がよくあります。高い回転抵抗と旋回抵抗、制御されていない回転、複雑な操作は時間と労力を要し、事故のリスクを高めます。

Scout は、重い輸送用台車でも簡単に操作できるようにし、ボールペンの原理に基づいた最適化されたロックシステムを組み合わせています。プッシュプッシュ機構は、足で軽くタップすることで便利に作動します。この方法で、介護者やサービススタッフは時間に追われていても完全にコントロールを維持できます。したがって、Scoutキャスターは手動での使用にも、無人搬送車(AGV)によって移動されるカートにも最適です。

人間工学的性能:

  • 回転抵抗と旋回抵抗の低減によりユーザーの負担を顕著に軽減
  • オプション: ソフトな車輪が振動低減と敏感な商品を保護
  • 高負荷でも正確な操縦性を維持できる簡単操作
  • シンプルで安全な取り扱いにより、プロセスの安全性を最大化
  • オプション: 騒音に敏感な(病院)エリア向け低騒音モデル

最適化されたロックと簡単な操作性の組み合わせにより、Scoutキャスターはプロセスの効率化、より高い安全性、そしてより良い人間工学を実現し、手動搬送における真のゲームチェンジャーとなります。

AGV用キャスターについてもっと知る

衛生、メンテナンス、安全性 – 日常の臨床環境でAGV用キャスターを信頼して操作

病院での輸送ソリューションは、完全に洗浄可能で、頻繁な洗浄サイクルの後でも信頼性を保ち、なおかつ使用エリアに応じて 導電性や ESD認証に対応する必要があります。同時に、メンテナンスは計画的で迅速かつ清潔さを求められます。TENTEのAGV用キャスターは、これらの要件を確実に満たします。

概要:

  • 完全に洗浄可能: 病院の洗浄プロセスに合わせてハウジングと車輪をデザインしています。
  • 導電性およびESD認証オプション: 静電気を放散するモデルをご用意しています。
  • 封止されたボールベアリングによるスムーズな操作: 繰り返しの清掃後でも、汚れ、水、ほこりの侵入を防ぎます。
  • 長期グリースによる低メンテナンス: 高度に耐熱性があり、洗浄に強い特殊グリースにより、メンテナンス間隔が大幅に延長されます。

輸送用カートを衛生的に維持し、スムーズかつ信頼性の高い搬送を実行、迅速に再使用可能です。これにより、ダウンタイムが減少し、臨床業務における資源が節約され、スタッフと患者の安全性が向上します。

医療向けキャスターに関する専門家にお問い合わせください!

Scout旋回キャスターについてのご質問や、無人搬送車(AGV)用カートのキャスターをお探しですか?TENYEの専門チームが、適切なモデルの選択から既存の輸送ソリューションへの統合まで、個別にアドバイスいたします。以下のフォームにご記入ください。迅速にご連絡いたします。

TENTEが適切なモビリティソリューションをご提案いたします。

お問い合わせください
(*) 必須