Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Integral twin
Numéro de commande :
990033077
EAN:
4031582302561
Réf. produit :
2944UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocag...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation pivotante. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales