Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
EAN
4031582322095
Numéro de matériau S4
199002878
Core attributes
Type
Accessoire
Poids
0,12 kg
Nom du produit
Levier de commutation
Conducteur d’électricité
Inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales