Roulette fixe 200 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990801882
EAN:
4031582316964
Réf. produit :
9958FTP200P65
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier m...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier mécano-soudé assure une résistance exceptionnelle aux contraintes industrielles. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en fonte et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 275 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 2500 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 3750 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales