Roulette pivotante 200 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990801584
EAN:
4031582316780
Réf. produit :
9950FTP200P65
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé in...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout atteint 275 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 3750 kg et des charges dynamiques de 2500 kg à 4 km/h ou 2000 kg à 6 km/h. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales