Roue 200 mm
Novatech
Numéro de commande :
199801411
EAN:
4031582329650
Réf. produit :
FTP 200x50-Ø25 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Novatech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en fonte équipé d'un roulement à billes de précision et d'un moyeu de 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités dynamiques de 1200 kg à 4 km/h ou 1000 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales