Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé 150 mm
Integral
Numéro de commande :
990061434
EAN:
4031582300185
Réf. produit :
2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Conception primée
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centra...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 183 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg, la rendant idéale pour les applications médicales exigeantes telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales