Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 229 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582300208
Numéro de matériau S4
990037270
Core attributes
Certification
Testé et contrôle par Tüv Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
70 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
229 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1,53 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Housing
Couleur
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Capotée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
70 mm
Diamètre d'encombrement
320 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
160 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
59 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
Poignée (ensemble)
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,1 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications professionnelles.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Cet accessoire constitue un composant technique spécialement conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes industrielles. Avec un poids de 0,12 kg, il offre une solution légère et pratique pour l'amélioration des systèmes de mobilité. Sa conception permet une intégration aisée dans diverses configurations de roulettes, garantissant une compatibilité optimale avec les équipements existants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,06 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration efficace dans diverses applications techniques nécessitant des composants de roulage fiables et durables.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,09 kg, cette pièce complémentaire offre une solution légère et efficace pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.

Accessoire
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,04 kg, cette pièce légère offre une solution pratique pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration aisée sans surcharge pondérale significative du système global.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel destiné à compléter et optimiser les performances des systèmes de roulage industriels. Conçu pour s'adapter parfaitement aux roulettes existantes, cet accessoire améliore la fonctionnalité globale du système de mobilité en apportant des caractéristiques techniques spécialisées qui répondent aux exigences d'applications industrielles variées.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 200 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 200 mm
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent 229 mm de hauteur. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 200 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 200 mm
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions totales atteignent 229 mm de hauteur. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg