Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 160 mm
Delta, 3642ITP160P63 SH80

EAN:
4031582337303

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän etupäässä, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 160 mm
Pyörän leveys 50 mm
Laipan koko 137 x 105 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

160 mm

Pyörän leveys

50 mm

Laipan koko

137 x 105 mm

Laipan reikien keskiöt

105 x 80/75 mm

Laipan reikä

11 mm

Ylitys

55 mm

Kääntösäteen haitta

270 mm

Kokonaiskorkeus

210 mm

Kantavuus

550 kg

Lämpötila

- 10 / + 60 °C

Standardi

EN_12532

Paino

3 kg

Kaulus-Ø

94 mm

Kääntösäde

135 mm

Juoksupinnan kovuus

A 80 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät

Lisävarusteet

Pyörät

ITP160x50-Ø20 flat

Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Lisälaite

Foot Protection Ø160

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ra...

Vaihtoehdot

Haarukkapyörät

3640ITP160P63 SH80

Kääntöpyörä, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän...

Haarukkapyörät

3648ITP160P63 SH80

Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. P...

Haarukkapyörät

3641ITP160P63 SH80

Kääntöpyörä suuntalukolla, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivi...

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen