Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 125 mm
Forma, 6947UFP125P33 grey
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 18 mm |
Laipan koko | 92 x 64 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Pyörän leveys
18 mm
Laipan koko
92 x 64 mm
Laipan reikien keskiöt
73 x 45/43 mm
Laipan reikä
10.7 x 9.5 mm
Ylitys
41 mm
Kokonaiskorkeus
166 mm
Kantavuus
125 kg
Lämpötila
- 18 / + 120 °C
Kääntösäde
109 mm
Juoksupinnan kovuus
60 A Shore
Runko
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät