Suuntalukolla varustetut kääntöpyörät 125 mm
Levina, 5371PJP125P30-11
Kääntöpyörä suuntalukolla, runko ja pyörät korkealuokkaista synteettistä materiaalia, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Keskiöreikä | 11 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
125 mm
Pyörän leveys
32 mm
Keskiöreikä
11 mm
Ylitys
38 mm
Kääntösäteen haitta
201 mm
Kokonaiskorkeus
161 mm
Kantavuus
100 kg
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Standardi
EN_12530
Paino
0.573 kg
Kaulus-Ø
59 mm
Kääntösäde
101 mm
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Suuntalukolla varustetut kääntöpyörät