Pyörät 75 mm
Supratech, PJO075x25-Ø8
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 75 mm |
Pyörän leveys | 25 mm |
Akselireiän Ø | 8 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
75 mm
Pyörän leveys
25 mm
Akselireiän Ø
8 mm
Napaleveys
27 mm
Kantavuus
75 kg
Staattinen kantavuus
150 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12530
Paino
0.063 kg
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät