Pyörät 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Pyörän keskiö polypropeenia, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 65 mm |
Pyörän leveys | 30 mm |
Akselireiän Ø | 12 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
65 mm
Pyörän leveys
30 mm
Akselireiän Ø
12 mm
Napaleveys
35 mm
Kantavuus
120 kg
Staattinen kantavuus
240 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.047 kg
Juoksupinnan kovuus
D 65 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät