Pyörät 200 mm
Supratech, PJP200x45-Ø12,2
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 45 mm |
Akselireiän Ø | 12 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
45 mm
Akselireiän Ø
12 mm
Napaleveys
60 mm
Kantavuus
250 kg
Staattinen kantavuus
500 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.799 kg
Juoksupinnan kovuus
A 65 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät