Pyörät 200 mm
Maxtech, UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN:
4031582419320

Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 200 mm
Pyörän leveys 50 mm
Akselireiän Ø 20 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

200 mm

Pyörän leveys

50 mm

Akselireiän Ø

20 mm

Napaleveys

58 mm

Kantavuus

500 kg

Staattinen kantavuus

1,000 kg

Lämpötila

- 40 / + 80 °C

Standardi

EN_12532

Paino

1 kg

Juoksupinnan kovuus

D 40 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen