Pyörät 200 mm
Duratech, TOP200x50-Ø25

EAN:
4031582322736

Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, kuulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 200 mm
Pyörän leveys 50 mm
Akselireiän Ø 25 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

200 mm

Pyörän leveys

50 mm

Akselireiän Ø

25 mm

Napaleveys

60 mm

Kantavuus

800 kg

Staattinen kantavuus

1,600 kg

Lämpötila

- 40 / + 80 °C

Standardi

EN_12533

Paino

2 kg

Juoksupinnan kovuus

D 75 Shore

Laakeri

6205 nr

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen