Pyörät 160 mm
Ultratech, ICP160x50-Ø20 soft
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 160 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Akselireiän Ø | 20 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
160 mm
Pyörän leveys
50 mm
Akselireiän Ø
20 mm
Napaleveys
60 mm
Kantavuus
800 kg
Staattinen kantavuus
1,600 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
1 kg
Juoksupinnan kovuus
A 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät