Pyörät 160 mm
Elastech, IEP160x50-Ø20
Pyörän keskiö alumiini, Juoksupinta: musta, elastinen, vulkanoitu, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 160 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Akselireiän Ø | 20 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
160 mm
Pyörän leveys
50 mm
Akselireiän Ø
20 mm
Napaleveys
60 mm
Kantavuus
350 kg
Staattinen kantavuus
700 kg
Lämpötila
- 20 / + 85 °C
Standardi
EN_12532
Paino
1 kg
Juoksupinnan kovuus
A 68 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät