Pyörät 160 mm
Duratech, TOO160x50-Ø20
Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 160 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Akselireiän Ø | 20 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
160 mm
Pyörän leveys
50 mm
Akselireiän Ø
20 mm
Napaleveys
60 mm
Kantavuus
850 kg
Staattinen kantavuus
1,700 kg
Lämpötila
- 40 / + 80 °C
Standardi
EN_12533
Paino
0.876 kg
Juoksupinnan kovuus
D 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät