Pyörät 125 mm
Supratech, PJR125x32-Ø12 HL34,9

EAN:
4031582320534

Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 125 mm
Pyörän leveys 32 mm
Akselireiän Ø 12 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

125 mm

Pyörän leveys

32 mm

Akselireiän Ø

12 mm

Napaleveys

35 mm

Kantavuus

100 kg

Staattinen kantavuus

200 kg

Lämpötila

- 20 / + 60 °C

Standardi

EN_12530

Paino

0.239 kg

Juoksupinnan kovuus

A 87 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen