Pyörät 125 mm
Sähköä johtava
Supratech, YGO125x32-Ø12

EAN:
4031582323719

Pyörän keskiö polypropeenia, sähköä johtava, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 125 mm
Pyörän leveys 32 mm
Akselireiän Ø 12 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

125 mm

Pyörän leveys

32 mm

Akselireiän Ø

12 mm

Napaleveys

35 mm

Kantavuus

100 kg

Staattinen kantavuus

200 kg

Lämpötila

- 20 / + 60 °C

Standardi

EN_12530

Paino

0.237 kg

Juoksupinnan kovuus

D 40 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Joo

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen