Pyörät 100 mm
Supratech, PJR100x32-Ø12 HL44,4 (Shore)
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Akselireiän Ø | 12 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
32 mm
Akselireiän Ø
12 mm
Napaleveys
44 mm
Kantavuus
80 kg
Staattinen kantavuus
160 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.171 kg
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät