Pyörät 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Akselireiän Ø | 12 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
32 mm
Akselireiän Ø
12 mm
Napaleveys
44 mm
Kantavuus
150 kg
Staattinen kantavuus
300 kg
Lämpötila
- 25 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.212 kg
Juoksupinnan kovuus
D 42 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät