Pyörät 100 mm
Duratech, TOO100x50-Ø20

EAN:
4031582322491

Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, liukulaakeroitu

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 100 mm
Pyörän leveys 50 mm
Akselireiän Ø 20 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

100 mm

Pyörän leveys

50 mm

Akselireiän Ø

20 mm

Napaleveys

60 mm

Kantavuus

600 kg

Staattinen kantavuus

1,200 kg

Lämpötila

- 40 / + 80 °C

Standardi

EN_12533

Paino

0.38 kg

Juoksupinnan kovuus

D 75 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Ei

Runko

Pyörät

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen