Pyörät 100 mm
Basetech, POR100x36-Ø12 RAL9011
Pyörän keskiö polypropeenia, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 36 mm |
Akselireiän Ø | 12 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
36 mm
Akselireiän Ø
12 mm
Napaleveys
44 mm
Kantavuus
160 kg
Staattinen kantavuus
320 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.143 kg
Juoksupinnan kovuus
D 65 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyörät