Pyöräjarrulla varustetut kääntöpyörät 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT
Ostosvaunujen liukuporraspyörät automaattisella sivujarrulla, runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, laippapyörä, jossa yksi kuulakehä, vasemman- ja oikeanpuoleiset pyörät erikseen, pyörän akseli mutterilla, Pyörän keskiö muovia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), lankasuojilla, neulalaakeroitu. Käsittää seuraavat lavakoot: raideleveys n. 2,75 mm, uraleveys: n. 5,7 mm, urasyvyys: >10 mm. Ohje: Kantavuus 160 kg per pyörä tasaisilla ja tukevilla lattioilla, 40 kg per pyörä liukuportaissa. Käyttö epätasaisilla alustoilla ja ulkona (railot, saumat ym. esteet) voi vaikuttaa pyörien käyttöikään.
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 160 mm |
Pyörän leveys | 40 mm |
Pultin-Ø | 28 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
160 mm
Pyörän leveys
40 mm
Pultin-Ø
28 mm
Pultin pituus
45 mm
Ylitys
55 mm
Kääntösäteen haitta
240 mm
Kokonaiskorkeus
190 mm
Kantavuus
160 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12532
Paino
2 kg
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Pyöräjarrulla varustetut kääntöpyörät