Pyörät
UVH080x35-Ø8
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: umpikumia, musta, liukulaakeroitu, lankasuojilla
Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: umpikumia, musta, liukulaakeroitu, lankasuojilla
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 80 mm |
Pyörän leveys | 35 mm |
Laipan koko | 103 x 85 mm |
Pyörän halkaisija
80 mm
Pyörän leveys
35 mm
Laipan koko
103 x 85 mm
Laipan reikien keskiöt
80/77 x 60 mm
Laipan reikä
9 mm
Kokonaiskorkeus
108 mm
Kantavuus
100 kg
Lämpötila
- 20 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.494 kg
Juoksupinnan kovuus
D 39 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kiinteät pyörät
Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: umpikumia, musta, liukulaakeroitu, lankasuojilla
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri...
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipass...