Kiinteät pyörät 200 mm
Ruostumaton,
Scout, 8148UAC200P60
Kiinteä pyörä, Housing made of stainless steel, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, tiivistetty kuulalaakerointi, pesunkestävä
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 40 mm |
Laipan koko | 130 x 74 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
40 mm
Laipan koko
130 x 74 mm
Laipan reikien keskiöt
110 x 50 mm
Laipan reikä
10,5 mm
Ylitys
50 mm
Kokonaiskorkeus
245 mm
Kantavuus
350 kg
Lämpötila
- 40 / + 80 °C
Standardi
similar_EN12532
Paino
3 kg
Kaulus-Ø
70 mm
Juoksupinnan kovuus
A 92 Shore
Ruostumaton
Joo
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kiinteät pyörät