Haarukkapyörät
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Keskuslukituksella varustettu kääntöpyörä, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, tappi tankoreiällä eri profiile...
Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, tappi tankoreiällä eri profiileille, lyhyt versio. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu Kotelo on varustettu integroidulla polyeteenistä valmistetulla kaapelin siepparilla.
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 150 mm |
Pyörän leveys | 15 mm |
Pultin-Ø | 32 mm |
Pyörän halkaisija
150 mm
Pyörän leveys
15 mm
Pultin-Ø
32 mm
Pultin pituus
50 mm
Ylitys
48 mm
Kääntösäteen haitta
254 mm
Kokonaiskorkeus
155 mm
Kantavuus
150 kg
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Standardi
similar_EN12531
Paino
1 kg
Kääntösäde
123 mm
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Keskus-, täys- tai suuntalukituksella varustetut kääntöpyörät
Keskuslukituksella varustettu kääntöpyörä, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, tappi tankoreiällä eri profiile...