Keskus- tai täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 100 mm
Sähköä johtava
Integral, 1046XSX100R36-32 S35 RAL9011 soft spring

EAN:
4031582455670

Keskuslukituksella varustettu kääntöpyörä, tappi tankoreiällä eri profiileille, lyhyt versio. Pyörän keskiö polyamidia, sähköä johtava, Juoksupinta ruiskupuristettua polyuretaania, lankasuojilla, tiivistetty kuulalaakerointi

Tekniset tiedot

Vierintävastus
Käyttöääni
Hiertyminen
Korroosiosuoja
Pyörän halkaisija 100 mm
Pyörän leveys 32 mm
Pultin-Ø 32 mm
Lisää teknisiä tietoja

Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija

100 mm

Pyörän leveys

32 mm

Pultin-Ø

32 mm

Pultin pituus

50 mm

Ylitys

40 mm

Kääntösäteen haitta

180 mm

Kokonaiskorkeus

130 mm

Kantavuus

100 kg

Lämpötila

- 30 / + 80 °C

Standardi

similar_EN12531

Paino

0.88 kg

Kääntösäde

90 mm

Juoksupinnan kovuus

D 42 Shore

Ruostumaton

Ei

Sähkön johtavuus

Joo

Runko

Keskus- tai täyslukituksella varustetut kääntöpyörät

Lisävarusteet

Lisälaite

Bearing Bush

laakeriholkki tukemaan profiilitankoa  

Lisälaite

Adaptor

Sovitin johon käy pyöreä, asiakkaan teettämä vipu  

Lisälaite

Change Lever 24

Välitysvipu (24 mm) siirtämään toiminto toiselle pyöräparille  

Lisälaite

Change Lever 65

Välitysvipu (65 mm) siirtämään toiminto toiselle pyöräparille  

Lisälaite

Double Lever 45 left - silver

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Double Lever 45 right - silver

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Double Lever 30 - silver

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Double Lever 45 left - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Double Lever 45 right - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Double Lever 30 - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Lever 30 - silver

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Lever 45 left - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Lever 45 right - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Lever 30 - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Lever 180 30 - silver

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Lisälaite

Lever 180 30 - grey

Kaikkiin vipuihin on saatavana erivärisiä tulppia. Ilmoita haluamasi tulpat tilauksen yhteydessä.  

Vaihtoehdot

Haarukkapyörät

2044UAP150R36-32S30 4xM6

Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, Rakenne puristettua terästä, kuulalaakerointi kääntökehässä ja pyörä...

Ilmoittautua


Rekisteröidyt asiakkaat


Salasana unohtunut


Uudet asiakkaat

Rekisteröityminen