Pyörät
PJP075x25-Ø6
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu ,...
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: umpikumia, harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 75 mm |
Pyörän leveys | 25 mm |
Keskiöreikä | 10 mm |
Pyörän halkaisija
75 mm
Pyörän leveys
25 mm
Keskiöreikä
10 mm
Ylitys
30 mm
Kääntösäteen haitta
135 mm
Kokonaiskorkeus
100 mm
Kantavuus
60 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12530
Paino
0.304 kg
Kääntösäde
68 mm
Juoksupinnan kovuus
A 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu ,...