Haarukkapyörät
A523PJI050B10-11x20 DOM38
Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla, Runko on valmistettu polypropyleenista, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keski...
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu polypropyleenista, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 50 mm |
Pyörän leveys | 8 mm |
Metallivarsi kiristysrenkaalla | 11 x 20 mm |
Pyörän halkaisija
50 mm
Pyörän leveys
8 mm
Metallivarsi kiristysrenkaalla
11 x 20 mm
Ylitys
20 mm
Kääntösäteen haitta
104 mm
Kokonaiskorkeus
61 mm
Kantavuus
40 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN12529
Paino
0.104 kg
Kaulus-Ø
38 mm
Kääntösäde
52 mm
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Kääntöpyörä painoriippuvaisella jarrulla, Runko on valmistettu polypropyleenista, Varsi kiristysrenkaalla. Pyörän keski...