Kääntöpyörät 200 mm
Zeta, 4680UOP200P63
Kääntöpyörä, runko puristettua erittäin vahvaa terästä, vahvistettu, sinkitty, sinipassivoitu, tiivistetty kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, kuulat vahvistettu ja lämpökäsitelty, niitattu keskiötappi, kääntökehän pölysuojus yhdistetyllä rasvanipalla, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Laipan koko | 137 x 105 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
50 mm
Laipan koko
137 x 105 mm
Laipan reikien keskiöt
105 x 80/75 mm
Laipan reikä
11 mm
Ylitys
55 mm
Kääntösäteen haitta
310 mm
Kokonaiskorkeus
240 mm
Kantavuus
800 kg
Lämpötila
- 30 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
3 kg
Kaulus-Ø
96 mm
Kääntösäde
155 mm
Juoksupinnan kovuus
D 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät