Kääntöpyörät 200 mm
Kappa flex, 9850FCP200P63 Sh92A TFR
Kääntöpyörä, Kiinnityslevy. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Laipan koko | 140 x 110 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
50 mm
Laipan koko
140 x 110 mm
Laipan reikien keskiöt
105 x 80 mm
Laipan reikä
13 mm
Keskiöreikä
105 x 80 mm
Ylitys
100 mm
Kääntösäteen haitta
400 mm
Kokonaiskorkeus
272 mm
Kantavuus
900 kg
Lämpötila
-20 / +60 °C
Standardi
EN_12533
Paino
11 kg
Kääntösäde
200 mm
Juoksupinnan kovuus
A 92 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Kokonaiskorkeus kuormalla
237 mm
Runko
Kääntöpyörät