Kääntöpyörät 160 mm
Zeta, 4680TOO160P63
Kääntöpyörä, runko puristettua erittäin vahvaa terästä, vahvistettu, sinkitty, sinipassivoitu, tiivistetty kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, kuulat vahvistettu ja lämpökäsitelty, niitattu keskiötappi, kääntökehän pölysuojus yhdistetyllä rasvanipalla, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, raskaan sarjan pyörä, liukulaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 160 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Laipan koko | 137 x 105 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
160 mm
Pyörän leveys
50 mm
Laipan koko
137 x 105 mm
Laipan reikien keskiöt
105 x 80/75 mm
Laipan reikä
11 mm
Ylitys
55 mm
Kääntösäteen haitta
270 mm
Kokonaiskorkeus
200 mm
Kantavuus
800 kg
Lämpötila
- 30 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
3 kg
Kaulus-Ø
96 mm
Kääntösäde
135 mm
Juoksupinnan kovuus
D 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät