Pyörät
PJP075x25-Ø6
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu ,...
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kierretappi neliökannalla, niitattu. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: umpikumia, harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 125 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Kierteitetty varsi | M12X16 mm |
Pyörän halkaisija
125 mm
Pyörän leveys
32 mm
Kierteitetty varsi
M12X16 mm
Ylitys
38 mm
Kääntösäteen haitta
201 mm
Kokonaiskorkeus
154 mm
Kantavuus
100 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12530
Kääntösäde
101 mm
Juoksupinnan kovuus
A 75 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu ,...